5
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 31 000 6104
型号: 09 31 000 6104
Han HsB-SMC-MC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤35 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
型号: 09 31 000 6104
Han HsB-SMC-MC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
Han
®
HsB
插针类型
Crimp contact
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Male
制造过程
Turned contacts
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 16
额定电流
≤ 35 A
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
9.5 mm
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Silver plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
25
净重
2.5 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140188020
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HsB
下载
HARTING News 2020