登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
5
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Inserții de tip monobloc
...
Pentru aplicații industriale
Currents up to 16 A
09 34 010 2701
型号: 09 34 010 2701
Han HvE 10 Pos. F Insert Screw
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 34 010 2701
Han HvE 10 Pos. F Insert Screw
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Inserts
Seria
Han Hv E
®
Versiune
Metoda de terminaţie
Screw termination
Gen
Female
Mărime
24 B
Cu protecţie a firelor
Yes
Număr de contacte
12
Număr contacte de putere
10
Număr de contacte speciale
2x Relay contact
Specificaţie a contactelor speciale
Relay contact
Contact de împământare
Yes
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.75 ... 2.5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 18 ... AWG 14
Curent nominal
16 A
Tensiune nominală
830 V
Tensiune de impuls nominală
8 kV
Grad de poluare
3
Tensiune nominală conform UL
600 V
Tensiune nominală conform CSA
600 V
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 1 mΩ
Lungime dezizolare
7.5 mm
Moment de strângere
0.5 Nm Contact screw M3
0.5 Nm Fixing screws M3
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.6 x 3.5
Slotted 0.8 x 4.5
PH1
PH2
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polycarbonate (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Silver plated
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Lead
Număr ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
95.82 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140571648
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES