配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Carcase/prize
88
Frames
17
型号: 09 80 015 0100
Han ID Modul Plug CAN
Han ID Modul Plug CAN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
ID CAN
单模块
存储模块/CPU
公头
插针: 7
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 80 015 0100
Han ID Modul Plug CAN
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Carcase/prize
88
Frames
17
产品详情
Identificare
  • Categoria Modules
  • Seria Han-Modular®
  • Identificare Han-Smart®
  • Tip modul ID CAN
  • Dimensiunea modulului Single module
  • Descrierea modulului Memory module / CPU
Versiune
  • Memorie 10 MB Flash
  • Gen Male
  • Număr de contacte 7
Caracteristici tehnice
  • Temperatură de funcţionare -40 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Gold plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Lungime 40 mm
  • Lăţime 30.4 mm
  • Înălţime 14.7 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60721-3-3
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 15 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 84715000
  • GTIN 5713140185043
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

com.harting.productdetail.downloads.engineeringData.software.title