用于特定应用的连接器和电缆组件
...
食品饮料行业连接器
Han® INOX
19 44 016 0527
型号: 19 44 016 0527
Han-INOX® 16B-HSE-M32 f.DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 016 0527
Han-INOX® 16B-HSE-M32 f.DL
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
Capots / embases
上壳/底座系列
Han-INOX
®
上壳/底座类型
Capot
版本
尺寸
16 B
版本
Sortie latérale
电缆入口数量
1
出线孔
1x M32
锁定类型
Levier double de verrouillage
应用领域
Capots/embases pour milieu agressif
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
防护等级符合 IEC 60529
IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
Acier inoxydable
表面(上壳/底座)
Sans revêtement
颜色(上売/底座)
Non peint
RoHS
normes
ELV 状态
normes
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Non contenu
REACH 附件 XIV 物质
Non contenu
REACH SVHC 物质
Non contenu
加州 65 号提案物质
Non contenu
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
656,1 g
原产国
Roumanie
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140829503
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
ETIM
EC000437
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found