Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 44 006 5402
Han-INOX® 6B-C-SL-seal
Han-INOX® 6B-C-SL-seal

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
保护盖
用于上壳, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: 6 B
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 金属
材料(密封件): FPM
防护等级: IP65
Notes
Compare
Part number: 19 44 006 5402
Han-INOX® 6B-C-SL-seal
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han-INOX®
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于上壳
    带固定绳(回路电缆)
版本
  • 尺寸 6 B
  • 锁定类型 单锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 金属
  • 材料(密封件) FPM
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.01 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140829589
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare