配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
Frames
2
型号: 19 44 006 0301
Han-INOX® 6B-HBM-SL
Han-INOX® 6B-HBM-SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 6 B
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 006 0301
Han-INOX® 6B-HBM-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
Frames
2
产品详情
Identificación
  • 类别 Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-INOX®
  • 上壳/底座类型 Base pasamuros
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Acero inoxidable
  • Superficie (carcasa/base) No revestido
  • Color (carcasa/base) Sin pintado
  • Material (junta) FPM
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0,01 g
  • 原产国 Rumanía
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140829619
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466