配套产品
配套产品
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Ricambio
1
Custodie
161
型号: 09 38 056 3101
Han K 32-24-F-C
Han K 32-24-F-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 56
导体截面积: 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 056 3101
Han K 32-24-F-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Ricambio
1
Custodie
161
产品详情
Identificazione
  • Categoria 插芯
  • Serie Han-Com®
  • Identificazione Han® K 32/24
Versione
  • Collegamento 压接针
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) 母头
  • Taglia 16 B
  • Numero di poli 56
  • Numero di contatti di segnale 24
  • Numero di contatti di potenza 32
  • Contatto di terra
  • Dettagli applicativi
    请单独订购压接针。
    32x Han E®
    24x Han D®
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.14 ... 4 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信号
  • 额定电流(信号) 10 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 250 V
  • Tensione di prova (segnale) 4 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 3
  • 额定电流(电源) 16 A
  • 额定电压(电源) 500 V
  • 额定脉沖电压(电源) 6 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌2 Nm PE螺钉
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 75.8 g
  • Paese di origine 中国
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140186484
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522