Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 38 018 3102
型号: 09 38 018 3102
Han K6/12 F Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 3102
Han K6/12 F Crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Han-Com
®
Название
Han
®
K 6/12
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Female
Размер
16 B
Число контактов
18
Число сигнальных контактов
12
Число силовых контактов
6
Контакт PE
Yes
Подробные данные
Please order crimp contacts separately.
Please order coding pins separately.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
1.5 ... 6 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² Signal
Наружный диаметр провода
≤5 mm
Номинальный ток
40 A
Номинальное напряжение
690 V
Номинальное импульсное напряжение
8 kV
Степень загрязнения
3
Номинальный ток (сигнал)
10 A
Номинальное напряжение, проводник-земля (сигнал)
230 V
Номинальное напряжение, проводник-проводник (сигнал)
400 V
Номинальное импульсное напряжение (сигнал)
4 kV
Класс загрязнений (сигнал)
3
Номинальный ток (питание)
40 A
Номинальное напряжение (питание)
690 V
Номинальное импульсное напряжение (питание)
8 kV
Степень загрязнения (питание)
3
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Момент затяжки
2 Nm PE screw M5
Recommended screw driver
Slotted 0.8 x 4.5
PH2
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
67.19 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140186422
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®