配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
上殼/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 006 4711
Han LC-розетка
Han LC-розетка

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® LC 模块
单模块
母头
插针: 6
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 006 4711
Han LC-розетка
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Lengő csatlakozóházak/házak
88
Frames
17
产品详情
Название
  • Категория Modules
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Han® LC module
  • Размер модуля Single module
  • Характеристики Suitable for LC contacts
Версия
  • Тип Female
  • Число контактов 6
  • Подробные данные Please order contacts separately.
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140020559
  • eCl@ss 27440219 Module for industrial connectors (FO)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较