Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 37 000 9943
Han M 16 Gasket 5 mm, neoprene light gre
Han M 16 Gasket 5 mm, neoprene light gre

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
法兰密封
5 mm
尺寸: 16 B
FPM
浅灰色
Note
Comparați
Număr articol: 09 37 000 9943
Han M 16 Gasket 5 mm, neoprene light gre
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® M
  • 附件种类 法兰密封
  • 附件介绍 5 mm
版本
  • 尺寸 16 B
材料特性
  • 材料(密封件) FPM
  • 颜色(密封件) 浅灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 中链氯化石蜡
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 11.18 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 40169300
  • GTIN 5713140055094
  • eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați