配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
Cordons
10
Modules
6
型号: 09 14 881 1406
Han M12 Crimp D-coded male met union nut
Han M12 Crimp D-coded male met union nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: ‌4 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 881 1406
Han M12 Crimp D-coded male met union nut
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
System Cables
10
Modules
6
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Modular®
  • 规格 带金属螺母
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 4
  • 更多插针 +屏蔽
  • 编码 D编码
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 线芯外径 ≤2.3 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 32 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手规格
    12
    13
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 电缆直径 5.5 ... 8.7 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(屏蔽) 铜合金,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140187771
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522