Contacts
2
Combinables
2
系统电缆
5
Modules
6
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
09 14 881 2806
型号: 09 14 881 2806
Han M12 Crimp X-coded female metal nut
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 0.5 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 881 2806
Han M12 Crimp X-coded female metal nut
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
2
系统电缆
5
Modules
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Aislantes
Serie
Han-Modular®
Especificaciones
Con tuerca de metal
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Número de contactos
8
contactos adicionales
+ apantallamiento
Codificación
Codificación X
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,08 ... 0,25 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
Diámetro exterior de hilo
≤1,4 mm
Corriente nominal
0,5 A
Voltaje nominal
32 V
Tensión de choque nominal
0,8 kV
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Resistencia de contacto, blindaje
≤ 100 mΩ
Par de apriete
0,6 Nm
Tamaño de llave
12
13
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Diámetro de cable
5,5 ... 8,7 mm
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (blindaje)
Aleación de cobre, niquelada
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
39,583 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140187832
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found