Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 C59 2756 005
型号: 09 48 C59 2756 005
Han M12 X-cod 8-pol f - RJ45 PUR 0.5 m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 C59 2756 005
Han M12 X-cod 8-pol f - RJ45 PUR 0.5 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Han-Modular
®
RJ45
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
Modulo Han
®
M12
Femmina Diritto
Connettore 2
RJ45 Gigalink
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
0,5 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
4x 2x AWG 26/7
Schermo
Schermato
Codifica
Codifica X
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 6
A
Classe E
A
fino a 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura massima
-40 ... +80 °C spostato
-40 ... +80 °C non spostato
Diametro del cavo
6,7 mm ± 0,3 mm
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Giallo
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
60,7 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140273030
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found