配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
6
Tools
2
Accessories
39
Contact inserts
1
型号: 09 14 008 3022
Han Megabit insert male 1 Entry, (GND)
Han Megabit insert male 1 Entry, (GND)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® MegaBit 模块
插芯, 2x 4 针, 一个进线口
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3022
Han Megabit insert male 1 Entry, (GND)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
6
Tools
2
Accessories
39
Contact inserts
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Modül türü Han® Megabit modülü
  • Modülün açıklaması
    Parça
    2x 4 kontak
    Bir giriş
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 8
  • diğer kontaklar + ekranlama
  • Ayrıntılar
    Menteşeli çerçeveye ek ekran bağlantısı
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    Lütfen adaptör modülünü ayrıca sipariş edin.
  • Ayrıntılar Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact ve Han-Modular® Twin'in yanı sıra düşük yapılı seyyar gövdeler/muhafazalar için uygun değildir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Kablo dış çapı ≤3,5 mm
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 50 V
  • Nominal darbe gerilimi 0,8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal akım
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • UL uyarınca nominal gerilim 30 V
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı ‌ 100 Mbit/s
  • Kontak direnci, koruma ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (koruma) Çinko döküm, nikel kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 43 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140020702
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较