Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Artikelnummer: 09 14 208 3117
Han Megabit HMC insert fem. (shield-GND)
Han Megabit HMC insert fem. (shield-GND)

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® Megabit HMC-module
Insteekstuk, 2x 4 contacten, 2 kabelinvoeren
Krimpaansluiting
Vrouwelijk
Contacten: 8 + afscherming
Dwarsdoorsnede geleider: 0.14 ... 2.5 mm²
Nominale stroom: ‌10 A
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 14 208 3117
Han Megabit HMC insert fem. (shield-GND)
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Type module Han® Megabit HMC-module
  • Beschrijving van de module
    Insteekstuk
    2x 4 contacten
    2 kabelinvoeren
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 8
  • overige contacten + afscherming
  • Details
    Met aanvullende schermverbinding met het scharnierend frame
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    Bestel de adaptermodule afzonderlijk.
  • Details Niet geschikt voor kappen/behuizingen met een lage constructie noch voor Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact en Han-Modular® Twin.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Buitendiameter draad ≤3,5 mm
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom conform UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Nominale spanning conform UL 30 V
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid ‌ 100 Mbit/s
  • Contactweerstand, afscherming ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Opmerking over de aansluitcycli steekcycli met andere HMC-componenten
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (afscherming) Zink-spuitgietwerk, vernikkeld
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 42 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140187696
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare