Productos combinables
Productos combinables NEW
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
Part Number: 09 14 208 3021
Han Megabit HMC insert male 1 Entry
Han Megabit HMC insert male 1 Entry

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Megabit HMC module
Insert, 2x 4 contacts, One entry
Crimp termination
Male
Contacts: 8 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: ‌10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 09 14 208 3021
Han Megabit HMC insert male 1 Entry
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
Detalhes do produto
标识
  • 类别 模块
  • 模块类別 Han® Megabit HMC 模块
  • 模块介绍
    插芯
    2x 4 针
    一个进线口
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 8
  • 更多插针 +屏蔽
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    请单独订购适配器模块。
  • 详细资料 不适用于低结构的上壳/底座以及 Han-Modular® Eco、Han-Modular® Compact 和 Han-Modular® Twin。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 线芯外径 ≤3.5 mm
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流按照UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • 额定电压符合UL 30 V
  • 额定电压符合CSA 30 V
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率 ‌ 100 Mbit/s
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(屏蔽) 锌压铸,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 45.982 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140187641
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar