配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0403
Han-Mod_AC_CablClamp_f.Domino_4-7mm
Han-Mod_AC_CablClamp_f.Domino_4-7mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固夹
电缆直径: 4 ... 7 mm
压铸锌
注释
比较
型号: 97 00 000 0403
Han-Mod_AC_CablClamp_f.Domino_4-7mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable clamp
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... -85 °C
  • Cable diameter 4 ... 7 mm
Material properties
  • Material (accessories) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较