配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Accessories
2
型号: 97 00 000 3455
Han-Mod_M_400A_1_F_D_CRT
Han-Mod_M_400A_1_F_D_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 400 A module
Double module
Crimp termination
Female
Contacts: 1
Conductor cross-section: 95 ... 185 mm²
Rated current: ‌400 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3455
Han-Mod_M_400A_1_F_D_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Accessories
2
产品详情
標識
  • 類別 模塊
  • 系列 Han-Modular®
  • 模塊類別 Han® 400 A 模塊
  • 模組尺寸 雙模組
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 針數 1
  • 詳細資料 請單獨訂購插針
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 95 ... 185 mm²
  • 線蕊外徑 ≤24.5 mm
  • 額定電流 ‌ 400 A
  • 額定電壓 1,000 V
  • 額定電壓
    ‌ 1,000 V AC
    ‌ 1,500 V DC
  • 額定脈沖電壓 8 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20 插拔時 (1500 V DC; 1000 V AC)
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    EN 50124-1
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 23 g
  • 原產國 印度
  • eCl@ss 27,440,217.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较