Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Número de parte: 97 00 000 3714
Han-Mod_M_CC_2_F_C.2_PIT
Han-Mod_M_CC_2_F_C.2_PIT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Han® Domino CC Cube
Domino module
Large Tab
Push-In
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Número de parte: 97 00 000 3714
Han-Mod_M_CC_2_F_C.2_PIT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Domino CC Cube
  • Tamaño del módulo Módulo Domino
  • Descripción del módulo Pestaña grande
Versión
  • Método de terminación Push-In
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 2
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1,5 ... 6 mm²
  • Diámetro exterior de cable ≤6,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Longitud de pelado 12 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60352-7
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 13,2 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713141113397
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare