88
Frames
17
Contact inserts
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
97 00 000 0429
型号: 97 00 000 0429
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Carrier Cube
Domino 模块
短版, 小标签
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 0429
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Contact inserts
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Modules
Série
Han-Modular®
Type de module
Han
®
Carrier Cube
Taille du module
Module domino
Description du module
Version courte
Petit languette
Version
Détails
Insulated to the hinged frame.
Données techniques
Limite de température
-40 ... +85 °C
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
2
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85389099
eCl@ss
27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)