매칭 제품
매칭 제품 NEW
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
품번들: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Han® Domino Multiplier
도미노 모듈
대형 탭
Push-In
도체 단면적: 0.5 ... 2.5 mm²
정격 전류: ‌16 A
폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 모듈
  • 제품 시리즈 Han-Modular®
  • 모듈 유형 Han® Domino Multiplier
  • 모듈 사이즈 도미노 모듈
  • 모듈 설명 대형 탭
버전
  • 터미네이션 방법 Push-In
  • 특수 접점 개수 4x 연결부
  • 특수 접점 사양 연결부
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • 전선 외부 직경 ≤4.8 mm
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전류 The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • 정격 전압 400 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • 탈피 길이 10 mm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 진동 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 카테고리 2
    IEC 60352-7
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 총 중량 8.23 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • eCl@ss 27,440,217.00
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다