配套产品
配套产品
Werkzeuge
2
Gehäuse
88
Rahmen
17
型号: 97 00 000 1748
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino Multiplier
Domino 模块
大凸片
Push-In
公头
插针: 1
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 1748
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Werkzeuge
2
Gehäuse
88
Rahmen
17
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® Domino Multiplier
  • Modulgröße Domino Modul
  • Modulbeschreibung großer Tab
Ausführung
  • Anschlussart Push-In
  • Geschlecht Stift
  • Kontaktanzahl 1
  • Anzahl Powerkontakte 1
  • Anzahl Spezialkontakte 4x Anschlussplätze
  • Spezifikation der Spezialkontakte Anschlussplätze
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤4,8 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsstrom Der Bemessungsstrom pro Kontaktkammer darf 16 A nicht überschreiten!
  • Bemessungsspannung 400 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Abisolierlänge 10 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Vibrationsbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
    IEC 60352-7
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Nettogewicht 9,85 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)