登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Przewody systemowe
3
Frames
17
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Moduły Han-Modular®
Moduły transmisji danych
97 00 000 0146
型号: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino USB-C Cube
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 小标签
母头
插针: 24
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Przewody systemowe
3
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
规格
C型
模块类別
Han
®
Domino USB-C Cube
模块尺寸
Domino 模块
模块介绍
转接口
用于预制网线
小标签
特点
支持 USB 供电 (USB-PD)
版本
公母类型
母头
连接方式
C型插座-C型插座
针数
24
技术参数
额定电流
5 A
额定电压
20 V
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
1B 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
4.7 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552