配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 14 000 6274
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
不带止阀, 直式
母头
聚甲醛
注释
比较
型号: 09 14 000 6274
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
標識
  • 類別 插针
  • 插針類型 气动针
  • 插針端子介紹 不带止阀 直式
版本
  • 公母類型 母头
  • 製造過程 车削针
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
  • 工作壓力 ≤ 8 bar
  • 管內徑 6 mm
材料特性
  • 材料(插針) 聚甲醛
  • 材料(密封件) Buna-N
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 1.18 g
  • 原產國 德国
  • 歐洲海關關稅號 39269097
  • GTIN 5713140018495
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522