Series van de kappen/behuizingen
Han-Modular® Twin
Type kap/behuizing
Haakse behuizing
Versie
Grootte
Modular Twin
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x M32
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Details
Nominale spanning ≤630 V
Nominale pulsspanning ≤6 kV
Mate van verontreiniging 3
Voor een complete connector is de gespecificeerde spanningswaarde het maximale niveau dat kan worden bereikt. In de gevallen waar de gebruikte module(s) wel lagere spanningswaarden bieden, zijn deze lagere waarden geldig. Hogere spanningswaarden in individuele toepassingen kunnen worden goedgekeurd in overleg met HARTING.
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.