配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
アクセサリ
1
型号: 09 14 000 6121
Han-Modular coax M-contact 75Ohm (RG179)
Han-Modular coax M-contact 75Ohm (RG179)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
用于电缆RG 179 BU, 187 AU
额定电流: ≤1.5 A
公头
铜合金
镀金
注释
比较
型号: 09 14 000 6121
Han-Modular coax M-contact 75Ohm (RG179)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
产品详情
名称
  • カテゴリ 插针
  • 製品シリーズ DIN 41626
  • コンタクトのタイプ 同轴插针
  • コンタクトの説明 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 接线方式 焊接/压接接线
  • 公母类型 公头
  • 製造工程 车削针
技术参数
  • 额定电流 ≤ 1.5 A
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 同轴阻抗 75 Ω
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 2 g
  • 原産国 匈牙利
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140018259
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Modular®
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较