配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
型号: 09 93 000 6243
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤32 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 93 000 6243
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série Han® ORV3 power
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
  • Detalhes Contatos para o uso em combinação com o conector ORV3.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 6 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 10
  • Corrente Nominal ≤ 32 A
  • Resistência de contato ≤ 0.6 mΩ
  • Comprimento de decapagem 11 mm
  • Ciclos de conexão ≥ 100
Propriedades do material
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos) 镀银
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Especificações e aprovações
  • Especificações OCP V1.0
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 25
  • Peso líquido 2,172 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140463264
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522