配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
型号: 09 93 000 6144
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 93 000 6144
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat Han® ORV3 power
  • Érintkező típusa Crimp contact
  • Az érintkező leírása With protective insert
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Turned contacts
  • Részletek Contacts for the use in combination with the ORV3 connector.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 10 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 8
  • Névleges áramerősség ≤ 32 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.6 mΩ
  • Blankolási hossz 11 mm
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok OCP V1.0
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 25
  • Nettó tömeg 2.4 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140570412
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522