配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
型号: 09 93 000 6142
Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag
Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
注释
比较
型号: 09 93 000 6142
Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 Han® ORV3 power
  • 접점 유형 압착 단자
  • 접점 설명 보호용 인서트 포함
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 제조 공정 터닝 접점
  • 상세설명 ORV3 커넥터와 함께 사용하기 위한 접점.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 4 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 12
  • 정격 전류 ≤ 32 A
  • 접점 저항 ≤ 0.6 mΩ
  • 탈피 길이 11 mm
  • 체결 주기 ≥ 100
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
상세명세 및 승인
  • 사양 OCP V1.0
상업용 데이터
  • 포장 규격 25
  • 총 중량 2.82 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140570436
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较