6
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
其它模块
09 14 001 2634
型号: 09 14 001 2634
Han PE-module male axial 38qmm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
PE 模块
单模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 1
导体截面积: 22 ... 38 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 2634
Han PE-module male axial 38qmm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
模块
Серия
Han-Modular
®
Тип модуля
Han
®
PE 模块
Размер модуля
单模块
Версия
Метод подключения
轴向螺栓接线方式
Тип
公头
Число контактов
1
Содержимое упаковки
带预装配轴向螺栓插针的PE模块
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
22 ... 38 mm²
Наружный диаметр провода
≤14.5 mm
Сопротивление контактов
≤ 0.3 mΩ
Длина снятия изоляции
13 mm
Момент затяжки
2 Nm
6 ... 8 Nm 用于轴向螺栓
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
锌压铸,镀镍
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镀银
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
77.75 g
Страна изготовления
德国
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140184961
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found