配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
Hoods/Housings
2
型号: 09 35 231 0331
Han PP PFT plastic rect. crimp power
Han PP PFT plastic rect. crimp power

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
压接针
额定电流: ‌16 A
插针: 5
镀银
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 231 0331
Han PP PFT plastic rect. crimp power
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
Hoods/Housings
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Power
  • Elemento Juego de pasacables
  • Características Mecanismo de bloqueo intuitivo
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete
    con base a empotrar y aislante macho
    Sin contactos
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,25 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 22 ... AWG 12
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 690 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Resistencia a las vibraciones 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) Gris
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 10,22 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140054165
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较