Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
33
Tools
2
饰品
4
Número de parte: 09 35 226 0403
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° top
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° top

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conectores
Juegos de conectores Conforme con AIDA
Terminación IDC
Corriente nominal: ‌1.75 A
Contactos: 4
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Entrada superior
Material: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 35 226 0403
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° top
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
33
Tools
2
饰品
4
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 RJ45
  • 原件 连接器组
  • 规格 符合 AIDA
  • 特点
    直观的锁定机制
    现场装配无需工具
    适用于所有 PoE 版本
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 4
  • 版本 顶出线
  • 锁定类型 PushPull
  • 详细资料 安装 PROFINET 系统时,请遵守 PROFINET 安装指南。
  • 包装内容 包含底座和公插芯
技术参数
  • 导体截面积
    0.22 ... 0.32 mm² 绞线
    0.26 ... 0.32 mm² 实心
  • 导体截面积 [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
  • 线芯外径 ≤ 1.6 mm
  • 额定电流 ‌ 1.75 A
  • 额定电压 50 V
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 夹持范围 6.5 ... 9.5 mm
材料特性
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(O 形环) NBR
  • 材料(电缆密封) TPE
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 60603-7 插拔面
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 80.68 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140054103
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare