Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
5
Accessories
7
Part Number: 09 35 241 0501
Han PP SCRJ Genderchanger
Han PP SCRJ Genderchanger

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Gender changer, AIDA compliant, Contacts: 2
Notes
Comparar
Part Number: 09 35 241 0501
Han PP SCRJ Genderchanger
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
5
饰品
7
Detalhes do produto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 SCRJ
  • 原件 转接口
  • 规格 符合 AIDA
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 2
  • 固定 M3型,使用2个螺丝挂墙安装
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65 插配状态
    IP67 插配状态
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 61754-24 插拔面
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 109.41 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140054424
  • eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar