矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
09 12 000 9974
型号: 09 12 000 9974
Han Power S Blanking Piece
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
盲孔封圈
Han-Power
®
S
NBR
注释
比较
型号: 09 12 000 9974
Han Power S Blanking Piece
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
盲孔封圈
附件介绍
Han-Power® S
材料特性
材料(附件)
NBR
颜色(附件)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
10
净重
16.74 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
40169300
GTIN
5713140016477
eCl@ss
27140805 封闭元件电缆接头
ETIM
EC000032
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®