配套产品
配套产品
饰品
5
型号: 61 88 201 0500 02
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带1个Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳
绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
插针: 6
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0500 02
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
5
产品详情
Identificazione
  • Categoria Distributori di energia
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Power® S
  • Elemento Distributore
  • Specifiche
    Con 1x Han® Q 4/2
    Inserto femmina
    in custodie volanti Han-Compact®
Versione
  • Collegamento
    IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
    per conduttori a trefoli, in conformità alla norma IEC 60228 classe 5
  • Numero di poli 6
  • Numero di contatti di segnale 2
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Contatto di terra si
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 2,5 ... 4 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 40 A
  • Tensione d'esercizio contatto-terra 400 V
  • Tensione d'esercizio contatto-contatto 690 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Corrente d'esercizio (segnali) 10 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 250 V
  • Tensione di prova (segnale) 4 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo UL (segnale) 250 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Materiale (custodie) Policarbonato (PC)
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Poliammide (PA)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 303 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444995
  • GTIN 5713140190528
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较