登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han-Power
®
09 10 003 4751
型号: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带 3x Han
®
1A
插针: 3
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Energieverdelers
Series van de kappen/behuizingen
Han-Power
®
T
Element
Energieverdeler
Specificatie
Met 3x Han
®
1A
Versie
Aantal contacten
3
PE-contact
Ja
Vergrendelingstype
Klikgrendels
Details
Contactbinnenwerken mogen niet worden gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
Contactbinnenwerken mogen niet onder spanning worden gezet in de niet-aangesloten toestand.
Circuits die verbonden zijn met de uitgang moeten beveiligd zijn tegen overstroom overeenkomstig de regels van IEC 60364.
Installatie alleen door elektrisch geschoolde of gekwalificeerde personen.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
0,14 ... 4 mm²
Ingangsstroom
30 A
Uitgangsstroom
15 A
Nominale spanning
400 V
Nominale impulsspanning
6 kV
Mate van verontreiniging
3
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Beperkt de temperatuur
-30 ... +90 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Materiaaleigenschappen
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
IEC 61373 Categorie 1 klasse B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
82,22 g
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140398122
eCl@ss
27.142.409,00
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found