登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Baureihen
...
Han-Power® Energieverteiler
Han-Power® T
09 10 005 4756
型号: 09 10 005 4756
Han Power T 1A 5+PE lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带 3x Han
®
1A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 10 005 4756
Han Power T 1A 5+PE lever
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Energieverteiler
Gehäusebaureihe
Han-Power® T
Komponente
Energieverteiler
Beschreibung
mit 3x Han
®
1A
Ausführung
Kontaktanzahl
5
PE-Kontakt
ja
Verriegelungsart
Längsbügel
Hinweise
Kontakteinsätze dürfen nicht unter Spannung/Last gesteckt oder getrennt werden.
Steckverbinder darf im ungesteckten Zustand nicht spannungsführend sein.
Ausgangsseitig angeschlossene Stromkreise sind gemäß IEC 60364 gegen Überströme zu schützen.
Installation nur durch Elektrofachkraft oder Sachkundige Person.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Eingangsstrom
17 A
Ausgangsstrom
8,5 A
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Grenztemperatur
-30 ... +90 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65
Materialeigenschaften
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
92 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140398115
eCl@ss
27142409 Installationskleinverteiler
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found