Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Energidistributør
med 3 x Han® 4 A, I Han® 3 A-huse, panelmontering
Kontakter: 4
Materiale (stikhus/hus): Polyamid (PA)
RAL 9005 (dybsort)
Beskyttelsesgrad: IP44, IP67 med tætningsskrue 09 20 000 9918