配套产品
配套产品
Accessories
6
插蕊
30
型号: 09 35 012 0312
Han PushPull PFT metal circular HIFF
Han PushPull PFT metal circular HIFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
用于圆板开孔
PushPull
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
型号: 09 35 012 0312
Han PushPull PFT metal circular HIFF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
插蕊
30
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 用于圆板开孔
版本
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117
    EN 45545-2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 49 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140053922
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
preLink Selection Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较