电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 35 002 5411
型号: 09 35 002 5411
Han PushPull dust cap plug IP65
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于电缆端
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 002 5411
Han PushPull dust cap plug IP65
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han® PushPull (V14)
附件种类
保护盖
附件介绍
用于电缆端
技术参数
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
5 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140053786
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling