Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Tools
2
Accessories
3
Objednací číslo: 09 35 242 0401
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Sady konektorů V souladu s požadavky AIDA, 1 mm POF
Kontakty: 2
PushPull
Materiál: Zinkový tlakový odlitek
Niklováno
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 35 242 0401
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Tools
2
Accessories
3
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace SCRJ
  • Prvek Sady konektorů
  • Specifikace
    V souladu s požadavky AIDA
    1 mm POF
  • Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Verze
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 2
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Podrobnosti Při instalaci systému PROFINET dodržujte příslušné pokyny pro instalaci.
  • Obsah balení Vč. krytu, vložky SCRJ a kontaktů POF
Technické vlastnosti
  • Vnější průměr vodiče ≤ 2,2 mm
  • Průměr dutinky ‌ 2,5 mm
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Průměr kabelu 6,5 ... 9,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Niklováno
  • Materiál (O-kroužek) NBR
  • Materiál (těsnění kabelu) TPE
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
    IEC 61754-24 Kontaktní plocha
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 70,4 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85367000
  • GTIN 5713140054455
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte