Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Tools
3
Accessories
2
Запасная часть
3
Кожухи
121
Frames
1
Артикул: 09 12 002 2655
Han Q 2/0 вилка 1,5qmm
Han Q 2/0 вилка 1,5qmm

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Аксиально-винтовое подключение
Вилка
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Номинальный ток: ‌40 A
Размер: 3 A
Контакты: 2
Поперечное сечение проводника: 1.5 ... 2.5 mm²
Медный сплав
Посеребренные
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 12 002 2655
Han Q 2/0 вилка 1,5qmm
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Tools
3
Accessories
2
Запасная часть
3
Кожухи
121
Frames
1
Информация о компоненте
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han® Q
  • Название 2/0
Версия
  • Метод подключения Аксиально-винтовое подключение
  • Тип Вилка
  • Размер 3 A
  • Число контактов 2
  • Контакт PE Да
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1,5 ... 2,5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 40 A
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 400 V
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 400 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Момент затяжки 1 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 24,58 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140016583
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare