Kabelsamlinger og bulkkabler
Effekt og signal
...
Han
®
-systemkabel
Han-Compact
®
20 87 147 3002 200
型号: 20 87 147 3002 200
Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 20 87 147 3002 200
Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 2,0m
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
Type of cable
Cable, 7c x 14 AWG, TC-ER, SAB 93339407
Connector 1
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
Han D M Crimp Contact Ag AWG 14
Cable Sealing M25x1,5 metal 10.5 - 14mm
Han HsC Male Crimp Contact 14 AWG
Connector 2
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
Han HsC Female Crimp Contact, 2.5mm2
Cable Sealing M25x1,5 metal 10.5 - 14mm
Han D F Crimp Contact Ag AWG 14
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Han
®
Q
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
Han
®
Q 4/2 Male
Stikhus
Sideindføring
Konnektor 2
Han
®
Q 4/2 Hun
Stikhus
Sideindføring
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
2 m
Antal ledninger
6
Ledningsstruktur
4/2x AWG 14
Materialeegenskaber
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1.070 g
Oprindelsesland
USA
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140262140
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found