矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 12 008 0502
型号: 19 12 008 0502
Han Q 8/0 - GS - Metal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
用于Han-Compact
®
半电缆紧固件, 用于Han
®
Q 8/0 压接针(最大 400 V)、Han
®
Q17/0 和 Han
®
Q Data RJ45
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 12 008 0502
Han Q 8/0 - GS - Metal
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
上壳/底座系列
Han-Compact®
上壳/底座类型
上壳
上壳/底座介绍
用于Han-Compact
®
半电缆紧固件
用于Han
®
Q 8/0 压接针(最大 400 V)、Han
®
Q17/0 和 Han
®
Q Data RJ45
版本
尺寸
Han-Compact®
版本
边出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M25
锁定类型
单锁扣
应用领域
用于更高EMC要求的上壳/底座
详细资料
用于Han
®
Q 8/0 压接针(最大 400 V)、Han
®
Q17/0 和 Han
®
Q Data RJ45
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀镍
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
159 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140124158
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04