配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 12 000 9936
Han Q Hybrid Female Coding Element
Han Q Hybrid Female Coding Element

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Кодирующий штырь
4 варианта кодировки
Розетка
Термопластик
Красный
注释
比较
型号: 09 12 000 9936
Han Q Hybrid Female Coding Element
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия Han® Q
  • Название Гибридный
  • Тип аксессуара Кодирующий штырь
  • Описание аксессуаров 4 варианта кодировки
Версия
  • Тип Розетка
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Термопластик
  • Цвет (аксессуары) Красный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 1,15 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140282780
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421