配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 12 000 9926
Han Q Hybrid Male Coding Element
Han Q Hybrid Male Coding Element

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
4种编码可选
公头
热塑性塑料
红色
注释
比较
型号: 09 12 000 9926
Han Q Hybrid Male Coding Element
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® Q
  • Identificación Híbrido
  • Tipo de accesorio Elemento de codificación
  • Descripción del accesorio 4 opciones de codificación
Versión
  • Tipo Macho
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplástico
  • Color (accesorios) Rojo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,939 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140282773
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421