配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
型号: 09 12 000 9925
Han Q Hybrid Male Data Element
Han Q Hybrid Male Data Element

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm² Data
注释
比较
型号: 09 12 000 9925
Han Q Hybrid Male Data Element
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® Q
  • 插针端子介绍
    混合
    用于M12压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 4
  • 更多插针 +屏蔽
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    4 个 M12 用于数据元件
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.33 mm² Data
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 22 Data
  • 额定电流 2 A
  • 额定电压 32 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(屏蔽) 铜合金,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 2.64 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140282759
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522