配套产品
配套产品
型号: 09 12 012 9901
Han Q12/0 PCB Adapter
Han Q12/0 PCB Adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于Han® Q 12/0
额定电流: ‌7.5 A
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 12 012 9901
Han Q12/0 PCB Adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Тип аксессуара PCB adapter
  • Описание аксессуаров In the Han® Q 12/0
Версия
  • Тип Female
  • Подробные данные for PCB´s up to 2.4 mm
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 7.5 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 3.88 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140018075
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较