Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 88 780 1203 0
Han Q2/0 m str 2x1,5 3m
Han Q2/0 m str 2x1,5 3m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Energiaellátás
DC áramkimenet
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 3 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 88 780 1203 0
Han Q2/0 m str 2x1,5 3m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
标识
  • 原件 供能
  • 规格 直流电源输出
  • 连接器1 Han® Q 2/0 公头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点 TC-ER 电缆
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯结构 2x 1.5 mm²
技术参数
  • 电流类型 DC
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140276284
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás