电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han
®
3 A
61 88 780 1405 0
型号: 61 88 780 1405 0
Han Q2/0 m str 2x4 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
供能
直流电源输出
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1405 0
Han Q2/0 m str 2x4 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
原件
供能
规格
直流电源输出
连接器1
Han
®
Q 2/0 公头
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
特点
TC-ER 电缆
版本
电缆长度
5 m
芯结构
2x 4 mm²
技术参数
电流类型
DC
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
2
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140276376
eCl@ss
27060327 组装好的电源线
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found